ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120

ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G120

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 1136461

Spezifikationen

Querschnitt mm² 120,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Mantelfarbe schwarz
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Nennspannung 0,6/1kV
Aussendurchmesser mm 53.20
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 70
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -5
  • 70
Motorenhersteller ÖLFLEX
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB
Konfektioniert mit Stecker Nein
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Motorenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?