ÖLFLEX ROBUST FD 4G0,75
Artikel-Nr:
0026502
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 16.11.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 4G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 7.70
- Nennspannung
- 300/500V
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
- Aderisolation
- Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
- Vliesbewicklung
- Aussenmantel
- Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Bewegt:
ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C)
ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C)
Fest verlegt: 4 x Ø - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285 - PUR
- Ja
- Paarverseilt
- Nein
- 300V
- Nein
- 300/500V
- Ja
- 1000V
- Nein
- BUS
- Nein
- Material Aussenmantel
- TPE
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
- Ja
- Zertifizierung
- ECOLAB
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- -40
- 105
- Metrisch
- Nein
- Edelstahl
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX ROBUST FD
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Mechanisch
- Chemisch
- Branche
- Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900