ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X0,75
Artikel-Nr:
0022723
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 26.08.2026
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 5x
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 7.90
- Nennspannung
- 300/500V
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- CPR Brandklasse
- Fca
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
- Aderisolation
- Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern in Lagen verseilt
- Besonderheiten
- Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie
- Abschirmung
- Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
- Aussenmantel
- Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
-
A/A: 4000V
A/S: 2000V - Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285 - PUR
- Ja
- 300/500V
- Ja
- 1000V
- Nein
- Metrisch
- Nein
- Edelstahl
- Nein
- Material Aussenmantel
- TPE
- Abschirmung
- verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 80
- Zertifizierung
- ECOLAB
- Kabeltyp
- ÖLFLEX ROBUST 215 C
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Wasser
- Säuren
- Laugen
- Branche
- Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900