ÖLFLEX ROBUST 215 C 5X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 0022754 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 5x |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 9.10 |
Nennspannung | 300/500V |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie |
Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
Aussenmantel | Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung |
A/A: 4000V A/S: 2000V |
Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
PUR | Ja |
300/500V | Ja |
1000V | Nein |
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Material Aussenmantel | TPE |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Zertifizierung | ECOLAB |
Kabeltyp | ÖLFLEX ROBUST 215 C |
Beständigkeiten |
|
Branche | Food & Beverage |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |