ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0022734

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.90
Nennspannung 300/500V
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern Adern in Lagen verseilt
Besonderheiten Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie
Abschirmung Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
Aussenmantel Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung A/A: 4000V
A/S: 2000V
Normierung geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR Ja
300/500V Ja
1000V Nein
Metrisch Nein
Edelstahl Nein
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Zertifizierung ECOLAB
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST 215 C
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • Wasser
Branche Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?