ÖLFLEX ROBUST 210 50G0,75
Artikel-Nr:
0021912
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 0,75
- Aderzahl
- 50G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Mantelfarbe
- schwarz
- Aussendurchmesser mm
- 19.60
- Nennspannung
- 300/500V
- CPR Brandklasse
- Fca
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
- Aderisolation
- Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
- Adern in Lagen verseilt
- Aussenmantel
- Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
-
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285 - PUR
- Ja
- 300/500V
- Ja
- 1000V
- Nein
- Metrisch
- Nein
- Edelstahl
- Nein
- Material Aussenmantel
- TPE
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 80
- Zertifizierung
- ECOLAB
- Kabeltyp
- ÖLFLEX ROBUST 210
- Beständigkeit
-
- UV
- Witterung
- Öl
- Chemisch
- Wasser
- Säuren
- Laugen
- Branche
- Food & Beverage
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900