ÖLFLEX ROBUST 210 12G1

Artikel-Nr: 0021922
VE: 1750m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,00
Aderzahl
12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
schwarz
Aussendurchmesser mm
10.70
Nennspannung
300/500V
CPR Brandklasse
Fca
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation
Aderisolation auf PP-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
Adern
Adern in Lagen verseilt
Aussenmantel
Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Nennspannung
Uo/U: 300/500V
Prüfspannung
4000V
Normierung
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1
VDE 0250/0285
PUR
Ja
300/500V
Ja
1000V
Nein
Metrisch
Nein
Edelstahl
Nein
Material Aussenmantel
TPE
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Zertifizierung
ECOLAB
Kabeltyp
ÖLFLEX ROBUST 210
Beständigkeit
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Wasser
  • Säuren
  • Laugen
Branche
Food & Beverage
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900