ÖLFLEX ROBUST 200 3G2,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0021811 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 10.40 |
| Nennspannung | 450/750V |
| CPR Brandklasse | Fca |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation auf PP-Basis, Farbcode VDE 0293-308 bzw. HD 308 S2 |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Aussenmantel | Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, kälteflexible, UV-beständig, schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 450/700V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 EN 50525-2-21 |
| PUR | Ja |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Nein |
| Metrisch | Nein |
| Edelstahl | Nein |
| Material Aussenmantel | TPE |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | ECOLAB |
| Kabeltyp | ÖLFLEX ROBUST 200 |
| Beständigkeit |
|
| Branche | Food & Beverage |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |