ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 4G2,5+(2X1)DP
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0029692 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 4G 2,50mm²+ (2x 1,00mm²) |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 12.00 |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze, 0,14mm² - 0,5mm² aus verzinnten Cu-Drähten, darüber blank |
| Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
| Adern | Adern (bzw. Aderpaare) in Lagen oder Bündel verseilt |
| Besonderheiten | Gleitbewicklung PTFE |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Max Torsionswinkel: | max ±180°/m |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C Fest verlegt: -50°C...+80°C |
| Nennspannung | IEC: bis 0,34mm² 350V - 0,50-2,50mm² Uo/U 300/500V - UL/CSA: bis 1,50mm² 600V - ab 2,50mm² 1000V |
| Prüfspannung |
bis 0,34mm²: 1500 V 0,50-1,50mm²: 2000 V ab 2,50mm²: 3000 V |
| PUR | Ja |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | torsion |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) |
| Beständigkeiten |
|
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |