ÖLFLEX ROBOT 900 DP 3X(2X0,14)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 0028105 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,14 |
---|---|
Aderzahl | 3x2x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.20 |
Nennspannung | 48V AC |
Litzenaufbau | Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus TPE-Mischung |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Gleitbewicklung PTFE |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
Max Torsionswinkel: | max ±180°/m |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C Fest verlegt: -50°C...+80°C |
Nennspannung | 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V |
Prüfspannung |
< 0,34 mm² 1500 V > 0,5 mm² 3000 V |
PUR | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | torsion |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX ROBOT 900 DP |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |