ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25

ÖLFLEX ROBOT 900 DP 25x0,25

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0028126

Spezifikationen

Querschnitt mm² 0,25
Aderzahl 25x
Aderkennzeichnung farbig DIN47100
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 11.10
Nennspannung 48V AC
Litzenaufbau Fein- bis feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus TPE-Mischung
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Gleitbewicklung PTFE
Abschirmung Schirmumlegung aus verzinnten Kupferdrähten
Aussenmantel Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl. RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Max Torsionswinkel: max ±180°/m
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -40°C...+80°C
Fest verlegt: -50°C...+80°C
Nennspannung 48V AC - ab 0,50mm2 U0/U: 300/500V
Prüfspannung < 0,34 mm² 1500 V
> 0,5 mm² 3000 V
PUR Nein
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 80
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -40
  • 80
Kabeltyp ÖLFLEX ROBOT 900 DP
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Roboterkabel (Torsion)
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?