- Querschnitt mm²
-
0,50
- Aderzahl
-
3G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
schwarz
- Nennspannung
-
300/500V
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Aussendurchmesser mm
-
7.10
- Material Aussenmantel
-
Polymer
- Abschirmung
-
verzinnter Kupferschirm
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Ja
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Flammwidrig
- UV
- Witterung
- Chemisch
- Öl
- Säuren
- Laugen
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Halogenfreie Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Zolltarif
-
8544.4900