ÖLFLEX PETRO C HFFR 0,6/1kV 5G 35,00mm²

schwarz

ÖLFLEX PETRO C HFFR 0,6/1kV 5G 35,00mm²

schwarz

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 0023282

Spezifikationen

Querschnitt mm² 35,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 37.10
Nennspannung 0,6/1kV
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Wasser
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PUR Kabel
Zolltarif 8544.4991

Downloads

DB0023252DE.pdf (71.3 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?