ÖLFLEX LIFT N 24G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2027027 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,00 |
---|---|
Aderzahl | 24G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 19.30 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Litze aus blanken Kupferdrähten |
Aderisolation | Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, mit Tragorgan aus Hanfseil bzw. Aramid |
Adern | Adern schwarz mit weissen Nummern nach VDE 0293-1 |
Aussenmantel | Aussenmantel auf Spezial-PVC-Basis |
Mindestbiegeradius | 20 x Ø |
Temperaturbereich | -15°C...+70°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Anwendung (Fördertechnik) | Liftkabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX LIFT |
Beständigkeiten | UV |
Branche | Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel) |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |