ÖLFLEX LIFT F 5G2,5 450/750V
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 00420083 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 2,50 |
---|---|
Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.10 |
Nennspannung | 450/750V |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Anwendung (Fördertechnik) | Flachkabel |
Kabeltyp | ÖLFLEX LIFT F |
Branche | Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel) |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | flach |
Zolltarif | 8544.4900 |