ÖLFLEX HEAT 260 C MC 3G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0091334 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 3G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Nennspannung | 300/500V |
Material Aussenmantel | PTFE |
Abschirmung | Kupfergeflecht |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Kabeltyp | ÖLFLEX HEAT 260 C MC |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel | Wärmebeständige Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |