ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X6 BN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0054003 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 6,00 |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Aussendurchmesser mm | 5.00 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Aderisolation | Aderisolation auf Silikonbasis E 12 nach VDE 0207-363-1 |
| Mindestbiegeradius |
Fest verlegt: 6 x Ø Einmalige Bewegung: 3 x Ø |
| Temperaturbereich |
-50°C...+180°C (ausreichende Belüftung vorausgesetzt) Kurzzeitig: +200°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 2000V |
| Material Aussenmantel | Silikon |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -50°C...+180°C |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 180 SiF |
| Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |