ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0

ÖLFLEX HEAT 180 C MS 5G1,0

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 0046711

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 11.00
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -50
  • 180
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 C MS
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (64.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?