ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X16
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 3016698 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 16,00 |
---|---|
Farbe | rot |
Nennspannung | 300/500V |
Aussendurchmesser mm | 7.90 |
Unterkategorie Litzen | Wärmebeständige Litzen |
Litzentyp | ÖLFLEX HEAT 1565 SC |
Material Aussenmantel | Glasseide |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -195°C...+400°C |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Zolltarif | 8544.4900 |