ÖLFLEX HEAT 105 MC 5G1,5

Artikel-Nr: 00260143
VE: 500m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Aderzahl
5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
schwarz
Aussendurchmesser mm
10.00
Nennspannung
300/500V
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -20
  • 90
Kabeltyp
ÖLFLEX HEAT 105 MC
Beständigkeit
UV
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Wärmebeständige Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900

Downloads