ÖLFLEX FD 810 4G 1,00mm²

ÖLFLEX FD 810 4G 1,00mm²

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0026132

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,00
Aderzahl 4G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 7.30
Nennspannung 300/500V
Litzenaufbau Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC
Adern Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Besonderheiten Vliesbewicklung
Aussenmantel Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø
Temperaturbereich Bewegt: 0°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Prüfspannung 4000V
Normierung Ader und Mantel nach VDE 0245/0285
PUR Nein
UL/CSA Nein
Nummeriert Ja
Paarverseilt Nein
300/500V Nein
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • 1
  • 70
Kabeltyp ÖLFLEX FD 810
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • Schleppkettenkabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4992

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?