ÖLFLEX EB 5X1,5
Artikel-Nr:
0012404
VE: 3000m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,50
- Aderkennzeichnung
- nummeriert
- Aderzahl
- 5x
- Mantelfarbe
- blau
- Aussendurchmesser mm
- 8.10
- Nennspannung
- 300/500V
- CPR Brandklasse
- Eca
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- Aderisolation aus PVC
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Aussenmantel
- Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Mindestbiegeradius
- bewegt/festverlegt: 15x / 4x Ø
- Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 3000V
- Normierung
- In Anlehnung an EN 50525-2-51
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+80°C
- Halogenfrei
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX EB
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Unterkategorie Kabel
- PVC Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900