ÖLFLEX EB 3X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 24.05.2026
| Art-Nr | 0012402 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Aderzahl | 3x |
| Mantelfarbe | blau |
| Aussendurchmesser mm | 6.70 |
| Nennspannung | 300/500V |
| CPR Brandklasse | Eca |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Adern | Adern in Lagenverseilung |
| Aussenmantel | Aussenmantel auf PVC-Basis, himmelblau (RAL 5015), flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
| Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 15x / 4x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 3000V |
| Normierung | In Anlehnung an EN 50525-2-51 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabeltyp | ÖLFLEX EB |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |