ÖLFLEX DC 100 3G16

ÖLFLEX DC 100 3G16

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 11101111

Spezifikationen

Querschnitt mm² 16,00
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung farbig spezial
Mantelfarbe schwarz
Nennspannung DC 0,75/1,5kV
Aussendurchmesser mm 18.30
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung DC (Leiter-Erde): max. 0.75 kV - DC (Leiter-Leiter): max. 1.5 kV
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Kabeltyp ÖLFLEX DC 100
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (86.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?