ÖLFLEX CRANE F 12G1,5

ÖLFLEX CRANE F 12G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0041046

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 6.50
Nennspannung 300/500V
Material Aussenmantel Gummi
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Anwendung (Fördertechnik) Flachkabel
Kabeltyp ÖLFLEX CRANE F
Beständigkeiten UV
Branche Fördertechnik (Kran, Lift, Flachkabel)
Unterkategorie Kabel
  • Gummikabel
  • Krankabel, Liftkabel, Flachkabel (Fördertechnik)
Bauform Kabel flach
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (63.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?