ÖLFLEX CONTROL TM CY 4G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 281604CY |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 1,50 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 9.40 |
Nennspannung | UL 600V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin) |
Adern | Adern in Lagenverseilung |
Besonderheiten | Aluminium laminierte Kunststoff-Folie |
Abschirmung | Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht |
Aussenmantel | Aussenmantel aus speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, grau |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 5 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -25°C...+90°C (AWM +105°C) Feste Verlegung: -40°C...+90°C (AWM +105°C) |
Nennspannung | UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V |
Prüfspannung | 2000V |
Approbationen | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
NFPA 79 | Ja |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
Material Aussenmantel | Polymer |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Flexibilität | torsion |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ÖLFLEX CONTROL TM CY |
Beständigkeit |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |