ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G2,5

ÖLFLEX CONTROL TM CY 3G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 281403CY

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 3G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 9.70
Nennspannung UL 600V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation Aderisolation aus PVC mit Nylon Umhüllung (PA skin)
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Aluminium laminierte Kunststoff-Folie
Abschirmung Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht
Aussenmantel Aussenmantel aus speziell entworfenes, thermoplastisches Polymer, grau
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 5 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -25°C...+90°C (AWM +105°C)
Feste Verlegung: -40°C...+90°C (AWM +105°C)
Nennspannung UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Prüfspannung 2000V
Approbationen UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
NFPA 79 Ja
Paarverseilt Nein
300V Nein
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht
Flexibilität torsion
Halogenfrei Nein
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 90
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
  • -25
  • 90
Zertifizierung UL/CSA
Kabeltyp ÖLFLEX CONTROL TM CY
Beständigkeit
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (73.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?