- Querschnitt mm²
-
0,75
- Aderzahl
-
2x
- Aderkennzeichnung
-
nummeriert
- Mantelfarbe
-
grau
- Aussendurchmesser mm
-
5.70
- Nennspannung
-
300/500V
- PUR
-
Ja
- Paarverseilt
-
Nein
- 300/500V
-
Nein
- Litzenaufbau
-
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
-
Aderisolation aus Spezial-PVC, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293)
- Adern
-
Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Besonderheiten
-
Vliesband
- Aussenmantel
-
Aussenmantel auf PUR Basis, mikroben und hydrolysebeständig, adhäsionsarm, silbergrau RAL 7001, flammwidrig (IEC 60332-1-2)
- Mindestbiegeradius
-
7,5 x Ø
- Nennspannung
-
Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
-
4000V
- Normierung
-
Ader und Mantel nach VDE 0250/0281/0282
- Material Aussenmantel
-
PUR
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
hochflexibel / schleppkettentauglich
- Halogenfrei
-
Nein
- Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz)
-
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX FD 810 P
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Öl
- Chemisch
- UV
- Witterung
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
-
- PUR Kabel
- Schleppkettenkabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Temperaturbereich
-
-5°C...+70°C
- Zolltarif
-
8544.4900