ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 25G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0026257 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 25G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 21.20 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
| Adern | Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt |
| Besonderheiten | Vliesbewicklung |
| Abschirmung | Spezial-PVC Innenmantel, darüber Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu Drähten |
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
| Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 7,5x / 4x Ø |
| Temperaturbereich |
Bewegt: 0°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung | Ader und Mantel nach VDE 0250/0281/0282 |
| PUR | Nein |
| Paarverseilt | Nein |
| 300/500V | Nein |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX FD 810 CY |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | 0°C...+70°C |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |