{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Kabel Finder
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5G2,5
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 5G2,5
Artikel-Nr:
0026472
demnächst verfügbar ab 11.06.2026
Download
Alle Abmessungen
Spezifikationen
Spezifikationen
Querschnitt mm²
2,50
Aderzahl
5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
nummeriert
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
13.20
Nennspannung
300/500V
Abschirmung
verzinnter Kupferschirm
Zolltarif
8544.4900
Downloads
Datenblatt
77.8 KB
Ja
Nein