ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1123234 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 3x |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.60 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Aderisolation aus halogenfreier Mischung TI6, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Besonderheiten | Bewicklung mit Kunststoff Folie |
| Abschirmung | Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Mischung TM7, silbergrau, selbstverlöschend B-IEC 60332-1. Flammwidrigkeit IEC 60332.3 |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
| Prüfspannung |
Ader/Ader 4000V Ader/Schirm 2000 V |
| Normierung |
UL AWM Style 21089 or 21217 nach VDE 0281, Teil 14 |
| PUR | Nein |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Nein |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 135 CH |
| Zertifizierung | UL |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |