ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3X0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1123002 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 3x |
| CPR Brandklasse | Dca |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 5.40 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 130 H |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
| Temperaturbereich | bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Zertifizierung | UL |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |