ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 25G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 1123535 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 25G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Aussendurchmesser mm | 21.10 |
| Nennspannung | 0,6/1kV |
| CPR Brandklasse | Eca |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Halogenfrei |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung schwarz (RAL 9005) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
| Prüfspannung | 4000V |
| PUR | Nein |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Nein |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | CPR |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 128 H BK 0.6/1kV |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |