ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 12G1

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 12G1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 1123562

Spezifikationen

CPR Brandklasse Eca
Aderzahl 12G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Querschnitt mm² 1,00
Nennspannung 0,6/1kV
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 14.00
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung Kupfergeflecht
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung CPR
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel

Downloads

Datenblatt (77.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?