ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 5G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0019720 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig spezial |
| Mantelfarbe | orange |
| Aussendurchmesser mm | 8.10 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | Aderisolation aus spezial PVC P8/1, orange mit schwarzem Nummerndruck |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, orange (RAL 2003) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C fest verlegt: -40°C bis +80°C |
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
| Zertifizierung | CPR |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 110 ORANGE |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |