ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 10019963 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,00 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| CPR Brandklasse | Cca |
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.60 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5 |
| Aderisolation | Halogenfrei |
| Adern | Adern in Lagen verseilt |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus halogenfreier Spezialmischung, grau (RAL 7001) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 10 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Farbcode | schwarze Adern mit weissem Nummerdruck (VDE 0293) |
| PUR | Nein |
| 300/500V | Nein |
| 1000V | Nein |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Approbationen | AWM Style 21098 nach UL 758 File E63634 |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Kabeltyp | ÖLFLEX 110 H |
| Zertifizierung | UL |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Branche | Gebäudeinstallation |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |