ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G2,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1121346

Spezifikationen

Mantelfarbe schwarz
Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung nummeriert
Aussendurchmesser mm 17.00
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Besonderheiten Innenmantel aus PVC, schwarz
Abschirmung Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Approbationen VDE 0250-1
HD 627-1 S1
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Zertifizierung CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CY BLACK 0,6 / 1kV
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich -40°C...+80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (66.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?