ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X2,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4X2,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1120343

Spezifikationen

Querschnitt mm² 2,50
Aderzahl 4x
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe schwarz
Aussendurchmesser mm 12.20
Nennspannung 0,6/1kV
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Approbationen VDE 0250-1
HD 627-1 S1
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Zertifizierung CPR
Kabeltyp ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Beständigkeiten
  • UV
  • Flammwidrig
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Temperaturbereich gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
fest verlegt: -40°C bis +80°C
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (66.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?