ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 5G1,5

Artikel-Nr: 00104033
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Aderzahl
5G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
gelb
Aussendurchmesser mm
10.00
Nennspannung
450/750V
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Aussenmantel
Aussenmantel aus PVC, gelb (ähnlich RAL 1016)
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Nennspannung
Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung
4000V
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Halogenfrei
Nein
Kabeltyp
ÖLFLEX 100 YELLOW
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Temperaturbereich
gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C
fest verlegt: -40°C bis +80°C
Zolltarif
8544.4900