ÖLFLEX CLASSIC 100 YELLOW 4G1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 00104023 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 1,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | gelb |
| Aussendurchmesser mm | 8.90 |
| Nennspannung | 450/750V |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
| Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, gelb (ähnlich RAL 1016) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Fest verlegt: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
gelegentlich bewegt: -5°C bis +70°C fest verlegt: -40°C bis +80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
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
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 YELLOW |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |