ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 5G35
Artikel-Nr:
00161193
VE: 500m (empfohlen)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 35,00
- Aderzahl
- 5G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Mantelfarbe
- transparent
- Aussendurchmesser mm
- 36.00
- Nennspannung
- 450/750V
- Abschirmung
- Geflecht aus verzinkten Stahldraht
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Besonderheiten
- PVC Innenmantel, grau
- Aussenmantel
- Aussenmantel aus PVC, transparent
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø
Fest verlegt: 6 x Ø - Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Bis 1,50mm²: U0/U: 300/500V - ab 2,50mm²: U0/U: 450/750V - ab 2,50mm², bei fester und geschützter Installation: U0/U: 600/1000V
- Prüfspannung
- 4000V
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- stahlarmiert
- Flexibilität
- flexibel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+80°C
- Halogenfrei
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 100 SY
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Beständigkeit
- Mechanisch
- Unterkategorie Kabel
- PVC Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900