ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 0014159 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| CPR Brandklasse | Cca |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 11.90 |
| Nennspannung | 450/750V |
| Bauform Kabel | rund |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 H |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Zertifizierung | CPR |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
| Nennspannung | Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V |
| Zolltarif | 8544.4900 |