ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5

Artikel-Nr: 0010092
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Aderzahl
8G (mit grün/gelb)
Querschnitt mm²
2,50
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
15.80
Nennspannung
450/750V
Litzenaufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern
Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel
Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung
4000V
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Halogenfrei
Nein
Kabeltyp
ÖLFLEX 100 450/750V
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Zolltarif
8544.4900