ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G4

ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G4

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 29.01.2026
Art-Nr 00101023

Spezifikationen

Aderzahl 5G (mit grün/gelb)
Querschnitt mm² 4,00
Aderkennzeichnung farbig CENELEC
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 13.70
Nennspannung 450/750V
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
Temperaturbereich Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Halogenfrei Nein
Kabeltyp ÖLFLEX 100 450/750V
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel PVC Kabel
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (70.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?