ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G10
Artikel-Nr:
00101093
VE: 500m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026
Spezifikationen
- Aderzahl
- 4G (mit grün/gelb)
- Querschnitt mm²
- 10,00
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 17.60
- Nennspannung
- 450/750V
- Litzenaufbau
- Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Aussenmantel
- Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø - Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
- Prüfspannung
- 4000V
- Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+80°C
- Halogenfrei
- Nein
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 100 450/750V
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Unterkategorie Kabel
- PVC Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Zolltarif
- 8544.4900