- Aderzahl
-
3G (mit grün/gelb)
- Querschnitt mm²
-
95,00
- Aderkennzeichnung
-
farbig CENELEC
- Mantelfarbe
-
grau
- Aussendurchmesser mm
-
41.30
- Nennspannung
-
450/750V
- Litzenaufbau
-
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
-
PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
- Adern
-
Adern in Lagenverseilung
- Aussenmantel
-
Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Fest verlegt: 4 x Ø
- Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
- Nennspannung
-
Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
- Prüfspannung
-
4000V
- Material Aussenmantel
-
PVC
- Abschirmung
-
ohne Abschirmung
- Flexibilität
-
flexibel
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
-
-40°C...+80°C
- Halogenfrei
-
Nein
- Kabeltyp
-
ÖLFLEX 100 450/750V
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- Unterkategorie Kabel
-
PVC Kabel
- Bauform Kabel
-
rund
- Zolltarif
-
8544.4900