ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 7G1,5

Artikel-Nr: 0010068
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Querschnitt mm²
1,50
Aderzahl
7G (mit grün/gelb)
Aderkennzeichnung
farbig CENELEC
Kupferanteil
10.100 KGM/100 MTR
Mantelfarbe
grau
Aussendurchmesser mm
8.90
Nennspannung
300/500V
Litzenaufbau
Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
Aderisolation
PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
Adern
Adern in Lagenverseilung
Aussenmantel
Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
Mindestbiegeradius
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø
Temperaturbereich
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C
Nennspannung
Uo/U: 300/500V
Prüfspannung
4000V
Normierung
H03VV-F, H05VV-F
HD21.5 S3
Material Aussenmantel
PVC
Abschirmung
ohne Abschirmung
Flexibilität
flexibel
Halogenfrei
Nein
Temperaturbereich (feste Verlegung)
-40°C...+80°C
Zertifizierung
CPR
Kabeltyp
ÖLFLEX 100 300/500V
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Unterkategorie Kabel
PVC Kabel
Bauform Kabel
rund
Beständigkeit
  • Flammwidrig
  • Chemisch
Temperaturbereich
-30°C...+80°C
Zolltarif
8544.4900