ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5X1
Artikel-Nr:
00102054
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Aderzahl
- 5x
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Kupferanteil
- 4.800 KGM/100 MTR
- Mantelfarbe
- grau
- Aussendurchmesser mm
- 7.10
- Nennspannung
- 300/500V
- Litzenaufbau
- Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten
- Aderisolation
- PVC Aderisolation LAPP P8 / 1
- Adern
- Adern in Lagenverseilung
- Aussenmantel
- Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001)
- Mindestbiegeradius
-
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø
Feste Verlegung: 4 x Ø - Temperaturbereich
-
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C
Fest verlegt: -40°C...+80°C - Nennspannung
- Uo/U: 300/500V
- Prüfspannung
- 4000V
- Normierung
-
H03VV-F, H05VV-F
HD21.5 S3 - Material Aussenmantel
- PVC
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Nein
- Temperaturbereich (feste Verlegung)
- -40°C...+80°C
- Zertifizierung
- CPR
- Kabeltyp
- ÖLFLEX 100 300/500V
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -40
- 80
- Unterkategorie Kabel
- PVC Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Beständigkeit
-
- Flammwidrig
- Chemisch
- Temperaturbereich
- -30°C...+80°C
- Zolltarif
- 8544.4900