ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 5G0,75
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 00100244 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 0,75 |
|---|---|
| Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Kupferanteil | 3.600 KGM/100 MTR |
| Mantelfarbe | grau |
| Aussendurchmesser mm | 6.70 |
| Nennspannung | 300/500V |
| Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
| Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
| Adern | Adern in Lagenverseilung |
| Aussenmantel | Aussenmanter aus PVC, grau (RAL 7001) |
| Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 15 x Ø Feste Verlegung: 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
| Temperaturbereich | -40°C...+80°C |
| Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
| Prüfspannung | 4000V |
| Normierung |
H03VV-F, H05VV-F HD21.5 S3 |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
| Zertifizierung | CPR |
| Kabeltyp | ÖLFLEX 100 300/500V |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Beständigkeit |
|
| Zolltarif | 8544.4900 |