ÖLFLEX CHAIN 819 CP 12G0,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1027905 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,50 |
---|---|
Aderzahl | 12G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 10.00 |
Nennspannung | UL 600V |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Material Aussenmantel | PUR |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Kabeltyp | ÖLFLEX CHAIN 819 CP |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Temperaturbereich | -5°C...+70°C |
Zolltarif | 8544.4900 |